OP-LGQN096NTA02E
114X5766
세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R404A; R452A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50
114X5766
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 360 V |
| 50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 440 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ096-4B |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.43 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| LRA | 32 A |
| Material Description | OP-LGQN096NTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC(Motor Control Center) | 10.96 A |
| Model number | OP-LGQN096NTA02E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP 서류 번호 | 2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1 |
| SCIP 서류 제품 이름 | OPTYMA A02 N8 V |
| VersionDescription | A02 : 리시버 + 차단 밸브 + 범용 압력 스위치(KP-17WB) + 플렉시블 호스 + 전기 박스 포함 Optyma |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-LGQN096NTA02E |
| 길이 [mm] | 870.0 mm |
| 냉매 | R404AR452A |
| 너비 [mm] | 1500.00 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 리시버 승인 | CE |
| 사운드 파워 @ 50Hz [db(A)] | 82 dBA |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 저배압 |
| 수액기 용적 [L] | 7.3 L |
| 승인 | CEEAC |
| 액관 연결 [in] | 1/2 in |
| 연결유형 | 연납 |
| 용도 | LBP |
| 전기 코드 | E |
| 전압 50Hz [V] | 360 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 440 V |
| 제품 유형 | Optyma™ A02 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 694.0 mm |
| 컨덴서 타입 | N8 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 400/3/50 |
| 판 | A02 |
| 팬 개수 | 2 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | 덮개 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 350.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 75 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.35 A |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max] | 230 V |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min] | 207 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 팬 파워 출력 @ 50Hz [W] | 159 W |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 3450 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 154.715 킬로그램 |
| 순중량 | 130.809 킬로그램 |
| Volume | 1785.718 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |