Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

OP-MGRN136MTA02E

114X5749

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]360 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]440 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ080-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA80 A
Material DescriptionOP-MGRN136MTA02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.89 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC(Motor Control Center)19.36 A
Model numberOP-MGRN136MTA02E
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP 서류 번호2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIP 서류 제품 이름OPTYMA A02 N8 V
VersionDescriptionA02 : 리시버 + 차단 밸브 + 범용 압력 스위치(KP-17WB) + 플렉시블 호스 + 전기 박스 포함 Optyma
φ (팬)1
φ(컴프레서)3
구분OP-MGRN136MTA02E
길이 [mm]870.0 mm
냉매R134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
너비 [mm]1500.00 mm
다음의 기능 포함:
리시버 승인CE
사운드 파워 @ 50Hz [db(A)]82 dBA
3
세그먼트 활용중배압
수액기 용적 [L]7.3 L
승인CEEAC
액관 연결 [in]1/2 in
연결유형연납
용도MBP
전기 코드E
전압 50Hz [V]360 V
전압 50Hz [V] [최대]440 V
제품 유형Optyma™ A02
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
총 높이 [mm]694.0 mm
컨덴서 타입N8
컴프레서 전원 공급 장치[V]400/3/50
A02
팬 개수2
팬 덮개/그릴 타입덮개
팬 블레이드 사이즈[mm]350.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]75 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.35 A
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max]230 V
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min]207 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 파워 출력 @ 50Hz [W]159 W
풍량 @ 50Hz[m³/h]3450 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]1-1/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량158.015 킬로그램
순중량138 킬로그램
Volume1758.63 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428562942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm