Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU-H, Number of plates: 54-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU-H, Number of plates: 54

111H0667

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-54
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위H1C
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위H1C
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H3/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H5/8
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCEEACUL
용도Heat pump
유형 명칭H39L-EZU-H
장치Stud
제품 유형MPHE H39L-EZU-H
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수54
플레이트 패턴EZU-H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.227 킬로그램
순중량5.5 킬로그램
Volume13.173 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255266334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm