Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-EZ, Number of plates: 90
111H0523
Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111H0523
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| H1 커넥터 사이즈 | L1"1/2 |
| H1 커넥터 유형 | G External thread connection |
| H2 커넥터 사이즈 | L1"1/2 |
| H2 커넥터 유형 | G External thread connection |
| H3 커넥터 사이즈 | Null |
| H3 커넥터 유형 | Null |
| H4 커넥터 사이즈 | Null |
| H4 커넥터 유형 | Null |
| H5 커넥터 사이즈 | Null |
| H5 커넥터 유형 | Null |
| H6 커넥터 사이즈 | Null |
| H6 커넥터 유형 | Null |
| Material Description | Heat Exchanger H118L-EZ-90 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q1 커넥터 유형 | Null |
| Q2 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q2 커넥터 유형 | Null |
| Q3 커넥터 사이즈 범위 | H5/8 |
| Q3 커넥터 유형 | Solder connection |
| Q4 커넥터 사이즈 범위 | H1"1/8 |
| Q4 커넥터 유형 | Solder connection |
| Q5 커넥터 사이즈 범위 | Null |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Q5 커넥터 유형 | Null |
| Q6 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q6 커넥터 유형 | Null |
| 경납 재질 | Copper brazing |
| 구분 | III |
| 기능 | Evaporator |
| 기능 정보 | Null |
| 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| 모델 번호 | 118 |
| 설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
| 설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
| 설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
| 설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
| 승인 | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| 용도 | Heat pump |
| 유형 명칭 | H118L-EZ |
| 장치 | Stud |
| 제품 유형 | MPHE H118L-EZ |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Micro Plate heat exchanger |
| 최대 작동 압력 [bar] | 35.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psi] | 508 psi |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 플레이트 개수 | 90 |
| 플레이트 패턴 | Z |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 42 킬로그램 |
| 순중량 | 32 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 101.52 리터 |
| EAN/UPC | 5715255227151 |