Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0399

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7151
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
보호관 직경 [in]0.236 in
보호관 직경 [mm]6.0 mm
보호관의 재료에 관한 설명AISI 316 TI
삽입 길이 [in]3.940 in
삽입 길이 [mm]100 mm
삽입 유형고정
센서 소자 [개]1 pc
센서 소자 기준ISO 60751
센서 소자 유형Pt
센서 소자 저항 [Ohm]1000 Ohm
센서 소자 허용공차등급 B
센서 인서트교체형
승인CE
연결유형G
연결재료스테인레스강
연결표준ISO 228
온도 범위 [°C] [최대]200 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]392 °F
다음의 기능 포함:
값
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
외함 정격 IPIP65
유형 명칭MBT 155 Apply to 097U7151
전기 연결 수/암수 및 암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기Pg 9
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정량 범위 [°C] [최대]200 °C
정량 범위 [°C] [최소]0 °C
정량 범위 [°F] [최대]392 °F
정량 범위 [°F] [최소]32 °F
제품군센서
제품명온도 변환기
주변 온도 최대 [°C]85 °C
주변 온도 최대 [°F]185 °F
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대]200 °C
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소]0 °C
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대]392 °F
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소]32 °F
트랜스미터 유형내장
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형13 pc
프로세스 연결 기준ISO 228-1-A
프로세스 연결 사이즈1/4
프로세스 연결 수/암수
프로세스 연결 유형G
프로세스 연결 재질스테인레스강

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.117 킬로그램
순중량0.107 킬로그램
Volume0.495 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255140849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm