Danfoss logo
MBT155, Pg 9, G3-4

097U0249
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
Material DescriptionAccessory Temp Sensor insert MBT155
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
보호관 직경 [in]0.236 in
보호관 직경 [mm]6.0 mm
보호관의 재료에 관한 설명AISI 316 TI
삽입 길이 [in]3.940 in
삽입 길이 [mm]100 mm
삽입 유형고정
센서 소자 [개]1 pc
센서 소자 기준ISO 60751
센서 소자 유형Pt
센서 소자 저항 [Ohm]1000 Ohm
센서 소자 허용공차등급 B
센서 인서트교체형
승인CE
연결유형G
연결재료스테인레스강
연결표준ISO 228
온도 범위 [°C] [최대]200 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]392 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP65
유형 명칭MBT 155-100mm
전기 연결 수/암수 및 암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기Pg 11
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정량 범위 [°C] [최대]200 °C
정량 범위 [°C] [최소]-50 °C
정량 범위 [°F] [최대]392 °F
정량 범위 [°F] [최소]-58 °F
제품 유형MBT 155
제품군센서
제품명온도 변환기
주변 온도 최대 [°C]85 °C
주변 온도 최대 [°F]185 °F
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대]200 °C
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소]0 °C
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대]392 °F
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소]32 °F
트랜스미터 유형내장
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형13 pc
프로세스 연결 기준ISO 1179-2
프로세스 연결 사이즈1/4
프로세스 연결 수/암수
프로세스 연결 유형G
프로세스 연결 재질스테인레스강

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.125 킬로그램
순중량0.107 킬로그램
Volume0.495 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162461266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm