Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled

097B14557

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14557

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Anti-vibration padsYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID14557
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/75-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/75-4
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]12.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분Compressor HA12P/75-4 Service
기밀보호 등급IP44
다음의 기능 포함:
값
기술Semi-hermetic air cooled
냉매R22
모터 보호INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
상3
상표BOCK
색깔Blue (standard)
승인 표준No
실린더2
오일의 종류BOCKlub A46
유형 명칭HA12P/75-4
제품 유형HA12P
제품군Semi-hermetic compressors
제품명Reciprocating compressor HA
컴프레서 전원 공급 장치[V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 사이즈 [in]1/2 in
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
흡입 연결 사이즈 [in]1/2 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량62 킬로그램
순중량52.6 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume152.46 리터
EAN/UPC5715162573662