BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled
097B14556
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
097B14556
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Frequency Hz | 50 |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 14556 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Material Description | Compressor HA12P/60-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/60-4 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 구분 | Compressor HA12P/60-4 Service |
| 기밀보호 등급 | IP44 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 기술 | Semi-hermetic air cooled |
| 냉매 | R22 |
| 모터 보호 | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| 상 | 3 |
| 상표 | BOCK |
| 색깔 | Blue (standard) |
| 승인 표준 | No |
| 실린더 | 2 |
| 오일의 종류 | BOCKlub A46 |
| 유형 명칭 | HA12P/60-4 |
| 제품 유형 | HA12P |
| 제품군 | Semi-hermetic compressors |
| 제품명 | Reciprocating compressor HA |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Soldering |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Soldering |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 61.3 킬로그램 |
| 순중량 | 51.9 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 152.46 리터 |
| EAN/UPC | 5715162573679 |