BOCK, HG8/3220-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14404
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14404
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
097B14404
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Capacity regulator | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 54.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Frequency Hz | 50 |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 14404 |
| Length (mm) | 940.00000 |
| Material Description | Compressor HG8/3220-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HG8/3220-4 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 76.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 구분 | Compressor HG8/3220-4 Service |
| 기밀보호 등급 | IP54 |
| 기술 | Semi-hermetic suction gas cooled |
| 냉매 | R22 |
| 모터 보호 | MP10 230V AC |
| 상 | 3 |
| 상표 | BOCK |
| 색깔 | Blue (standard) |
| 승인 표준 | No |
| 실린더 | 8 |
| 오일의 종류 | SP46 |
| 유형 명칭 | HG8/3220-4 |
| 제품 유형 | HG8 |
| 제품군 | Semi-hermetic compressors |
| 제품명 | Reciprocating compressor HG |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 2-1/8 in |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Soldering |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Soldering |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 3-1/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 482.2 킬로그램 |
| 순중량 | 423.3 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 657.816 리터 |
| EAN/UPC | 5715162574317 |