Danfoss logo
BOCK, HG8/2470-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HG8/2470-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14401

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14401
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]54.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID14401
Length (mm)940.00000
Material DescriptionCompressor HG8/2470-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG8/2470-4 S
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
Thermal protection thermostatNo
다음의 기능 포함:
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분Compressor HG8/2470-4 S Service
기밀보호 등급IP54
기술Semi-hermetic suction gas cooled
냉매R22
모터 보호MP10 230V AC
3
상표BOCK
색깔Blue (standard)
승인 표준No
실린더8
오일의 종류SP46
유형 명칭HG8/2470-4 S
제품 유형HG8
제품군Semi-hermetic compressors
제품명Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in]2-1/8 in
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
흡입 연결 사이즈 [in]3-1/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량490.6 킬로그램
순중량431.7 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume657.816 리터
EAN/UPC5715162574348