Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/145 N, Vehicle compressor

097B14323

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14323
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID14323
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/145 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/145 N
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP 서류 제품 이름FK(X)20/…. - series
Suction connection size [mm]16.00 mm
다음의 기능 포함:
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분Compressor FKX20/145 N Service
기술Vehicle compressor
상표BOCK
색깔Not painted
승인 표준No
실린더2
오일의 종류BOCKlub E55
유형 명칭FKX20/145 N
제품 유형FKX20
제품군Open type compressors
제품명Reciprocating compressor FK
컴프레서 전원 공급 장치[V]w/o motor
토출 연결 사이즈 [in]5/8 in
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
흡입 연결 사이즈 [in]5/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량22.8 킬로그램
순중량14.4 킬로그램
Volume135.828 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162853405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm