BOCK, FKX50/980 N, Vehicle compressor
097B13925
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13925
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
097B13925
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| In scope of WEEE | No |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Legacy BOCK ID | 13925 |
| Length (mm) | 432.00000 |
| Material Description | Compressor FKX50/980 N Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX50/980 N |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 서류 번호 | 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47 |
| SCIP 서류 제품 이름 | FK(X)50/…. - series |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 구분 | Compressor FKX50/980 N Service |
| 기술 | Vehicle compressor |
| 상표 | BOCK |
| 색깔 | Not painted |
| 승인 표준 | No |
| 실린더 | 6 |
| 오일의 종류 | BOCKlub E55 |
| 유형 명칭 | FKX50/980 N |
| 제품 유형 | FKX50 |
| 제품군 | Open type compressors |
| 제품명 | Reciprocating compressor FK |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | w/o motor |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 1-3/8 in |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Soldering |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Soldering |
| 흡입 연결 비고 | 2 connections |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1-3/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 53.3 킬로그램 |
| 순중량 | 41.4 킬로그램 |
| Volume | 237.223 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |