Danfoss logo
BOCK, HAX5/945-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HAX5/945-4, Semi-hermetic air cooled

097B13808

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13808

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID13808
Length (mm)805.00000
Material DescriptionCompressor HAX5/945-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHAX5/945-4
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Thermal protection thermostatNo
다음의 기능 포함:
값
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분Compressor HAX5/945-4 Service
기밀보호 등급IP44
기술Semi-hermetic air cooled
냉매R404A
모터 보호MP10 230V AC
상3
상표BOCK
색깔Blue (standard)
승인 표준No
실린더4
오일의 종류BOCKlub E55
유형 명칭HAX5/945-4
제품 유형HAX5
제품군Semi-hermetic compressors
제품명Reciprocating compressor HA
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in]1-1/8 in
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
흡입 연결 사이즈 [in]1-5/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량227.6 킬로그램
순중량205.8 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume428.8 리터
EAN/UPC5715162575284