Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F3

BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor

097B11725

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]25.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID11725
Length (mm)345.00000
Material DescriptionCompressor F3 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF3 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]30.00 mm
다음의 기능 포함:
값
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분Compressor F3 NH3 Service
기술Open Type Compressor
냉매R717
상표BOCK
색깔Blue (standard)
승인 표준No
실린더2
오일의 종류KC68
유형 명칭F3 NH3
제품 유형F3
제품군Open type compressors
제품명Reciprocating compressor F
컴프레서 전원 공급 장치[V]w/o motor
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Welding
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Welding

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량37.6 킬로그램
순중량28 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume65.565 리터
EAN/UPC5715162578537