Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
다음의 기능 포함:
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]60.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분Compressor F14/1366 NH3 Service
기술Open Type Compressor
냉매R717
상표BOCK
색깔Blue (standard)
승인 표준No
실린더4
오일의 종류SP46
유형 명칭F14/1366 NH3
제품 유형F14
제품군Open type compressors
제품명Reciprocating compressor F
컴프레서 전원 공급 장치[V]w/o motor
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Welding
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Welding

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량172.6 킬로그램
순중량158 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume448.38 리터
EAN/UPC5715162578612