Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFX14/1366
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
다음의 기능 포함:
값
Suction connection size [mm]54.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분Compressor FX14/1366 Service
기술Open Type Compressor
냉매R134aR404AR407C
상표BOCK
색깔Blue (standard)
승인 표준No
실린더4
오일의 종류SE55
유형 명칭FX14/1366
제품 유형FX14
제품군Open type compressors
제품명Reciprocating compressor F
컴프레서 전원 공급 장치[V]w/o motor
토출 연결 사이즈 [in]1-5/8 in
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
흡입 연결 사이즈 [in]2-1/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량163.6 킬로그램
순중량149 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume448.38 리터
EAN/UPC5715162578629