BOCK, F14/1166 NH3, Open Type Compressor
097B11698
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11698
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
097B11698
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 49.00 mm |
| Elevated base plate | No |
| Family | F NH3 Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 11698 |
| Length (mm) | 530.00000 |
| Material Description | Compressor F14/1166 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F14/1166 NH3 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Suction connection size [mm] | 60.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 구분 | Compressor F14/1166 NH3 Service |
| 기술 | Open Type Compressor |
| 냉매 | R717 |
| 상표 | BOCK |
| 색깔 | Blue (standard) |
| 승인 표준 | No |
| 실린더 | 4 |
| 오일의 종류 | SP46 |
| 유형 명칭 | F14/1166 NH3 |
| 제품 유형 | F14 |
| 제품군 | Open type compressors |
| 제품명 | Reciprocating compressor F |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | w/o motor |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Welding |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Welding |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 171.6 킬로그램 |
| 순중량 | 157 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 448.38 리터 |
| EAN/UPC | 5715162578643 |