PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
모델 코드: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Palladio 스크루 압축기
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
제품 유형: PALLADIO
시리즈: K serie compact screw compress
온도범위: Very high temperature applicat
판:
냉매: Charged with HC lubricant
부피 비율: Volumetric ratio 3.2
명목 배수량: 560 m³/h
모터 크기: 160 kW
전원 공급: 400V/3/50Hz SD
용량 제어: Inverter driven - I
승인: CE
연결유형: Suction valve, discharge valve
연결 직경: 108-80 mm
솔레노이드 코일: No
크랭크케이스 히터: 230 VAC
모터 보호: INT69 E2 - variable speed
이코노마이저:
오일 냉각 포트: Additional oil cooling kit
오일 레벨 스위치 포트: 230/110 VAC HT
오일 플로우 스위치 포트: No
스타팅 키트: D.O.L. start kit
색상: Danfoss RAL colour
포장 유형: Wooden case
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
제품 유형: PALLADIO
시리즈: K serie compact screw compress
온도범위: Very high temperature applicat
판:
냉매: Charged with HC lubricant
부피 비율: Volumetric ratio 3.2
명목 배수량: 560 m³/h
모터 크기: 160 kW
전원 공급: 400V/3/50Hz SD
용량 제어: Inverter driven - I
승인: CE
연결유형: Suction valve, discharge valve
연결 직경: 108-80 mm
솔레노이드 코일: No
크랭크케이스 히터: 230 VAC
모터 보호: INT69 E2 - variable speed
이코노마이저:
오일 냉각 포트: Additional oil cooling kit
오일 레벨 스위치 포트: 230/110 VAC HT
오일 플로우 스위치 포트: No
스타팅 키트: D.O.L. start kit
색상: Danfoss RAL colour
포장 유형: Wooden case
095C0158
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Colour | D | Danfoss RAL colour |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Suction valve, discharge valve |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | E | Economizer connection kit |
| Extra 1 | X | N/A |
| Extra 2 | X | N/A |
| Extra 3 | X | N/A |
| Gross weight KG | 938 | |
| HELP CHAR | X | |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Net weight KG | 853 | |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Oil cooling port | C | Additional oil cooling kit |
| Oil flow switch port | Z | No |
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Wooden case |
다음의 기능 포함: | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Refrigerant | F | Charged with HC lubricant |
| Series | K | K serie compact screw compress |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | D.O.L. start kit |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Very high temperature applicat |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Volumetric ratio | W | Volumetric ratio 3.2 |
| 모델코드01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| 모델코드02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| 모터 보호기 | H | INT69 E2 - variable speed |
| 용량 제어 | I | Inverter driven - I |
| 제품 유형 | PAL | PALLADIO |
| 제품 유형 | PAL | |
| 제품군 | Configurable Products & Variants | |
| 판 | 3 | External inverter version |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 938 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 853 킬로그램 |