Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X3630
10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
088X3630
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Adaptive learning | Yes |
| Application type | UnoFloor |
| Automatic balancing | Yes |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Control | ICON1 Master controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | UnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW |
| Number of connections | 2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Power per output [W] [Max] | 3 W |
| Pressure nominal primary [bar] | 6 bar |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] | 60 °C |
| Valve excercise | Yes |
| 공급 전압 [V] | 230V Hz 50 |
| 구분 | 10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| 액츄에이터 | 24V |
| 제품 유형 | Warranty & Service |
| 제품군 | UnoFloors |
| 판 | Right |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 30 킬로그램 |
| 순중량 | 26 킬로그램 |
| Volume | 119.091 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |