Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3604

4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Adaptive learningYes
Application typeUnoFloor
Automatic balancingYes
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Contains batteriesNo
ControlICON1 Master controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
다음의 기능 포함:
Power per output [W] [Max]3 W
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Pressure valveAB-PM set
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C
Valve excerciseYes
공급 전압 [V]230V Hz 50
구분4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
액츄에이터24V
제품 유형Warranty & Service
제품군UnoFloors
Left

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량20 킬로그램
순중량17 킬로그램
Volume80.64 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424054946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm