Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Floor Heating Controls, Repeater Unit CF2, 230 V

088U0230

Repeater Unit Danfoss CF-RU
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Adaptive learningYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Yes/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Floor sensor optionNo
Heating control typeRepeater
In scope of WEEEYes
In-wallNo
InstallationPlug-in
InterfacesWireless
IP 보호 클래스IP21
Material DescriptionRepeater Unit Danfoss CF-RU
다음의 기능 포함:
On-wallYes
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질No
Suitable for24V actuators
Supply voltage [V]230.0 V
Temperature controlNo
Transmission frequency [MHz]868.42 MHz
Wireless transmission [m] [Max]30 m
구분Repeater Unit Danfoss CF-RU
제품 유형Repeater Unit CF2
제품군Floor Heating Controls
제품의 설명Repeater Unit for CF2 system
활용For range extension

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.404 킬로그램
순중량0.364 킬로그램
Volume2.646 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk