Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Heating Cables, ECflex 6T, 200 m, Supply voltage [V] AC: 230, 1260 W

088L6450

ECflex 6T 200m 230V 1260W

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 140F1214

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bending diameter [mm] [Min]42 mm
Cable on drumNo
Cable output [W/m]6 W/m
Cable resistance [Ohm]42.0000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE markYes
China RoHS complianceYes
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Contains batteriesNo
Cut to lengthNo
Deformation strength [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Heating output [W]1260 W
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
다음의 기능 포함:
값
Lead freeYes
Material DescriptionECflex 6T 200m 230V 1260W
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Package depth [mm]386 mm
Package height [mm]207 mm
Package width [mm]386 mm
Product lineElectric Heating
Pulling strength [N]>500 N
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
UV ProtectedNo
Warranty [Year]20
공급 전압 [V] AC230 V
구분ECflex 6T 200m 230V 1260W
승인CE
용도Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
운전 온도 [°C] [최대]80 °C
제품 버전Ready-made
제품 유형ECflex 6T
제품군Heating Cables
케이블 길이 [m]200.000 m
케이블 직경 [mm]6.9 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.979 킬로그램
순중량11.86 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.031 입방미터
EAN/UPC5703466245880