Heating Cables, ECflex 6T, 90 m, Supply voltage [V] AC: 230, 540 W
088L6442
ECflex 6T 90m 230V 540W
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
교체를 위한 권장 사항: 140F1206
088L6442
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Bending diameter [mm] [Min] | 42 mm |
| Cable on drum | No |
| Cable output [W/m] | 6 W/m |
| Cable resistance [Ohm] | 98.0000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 2.3 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | XLPE |
| Contains batteries | No |
| Cut to length | No |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flame retardant | Yes |
| Heating output [W] | 540 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Lead free | Yes |
| Material Description | ECflex 6T 90m 230V 540W |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Red |
| Package depth [mm] | 386 mm |
| Package height [mm] | 120 mm |
| Package width [mm] | 386 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Pulling strength [N] | >500 N |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
| UV Protected | No |
| Warranty [Year] | 20 |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | ECflex 6T 90m 230V 540W |
| 승인 | CE |
| 용도 | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 80 °C |
| 제품 버전 | Ready-made |
| 제품 유형 | ECflex 6T |
| 제품군 | Heating Cables |
| 케이블 길이 [m] | 90.000 m |
| 케이블 직경 [mm] | 6.9 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.92 킬로그램 |
| 순중량 | 5.861 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.021 입방미터 |
| EAN/UPC | 5703466245804 |