Heating Cables, ECaqua 9T, 100 m, Supply voltage [V] AC: 230, 900 W
088L0066
ECaqua 9T 900W 230V 100m
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
교체를 위한 권장 사항: 140F0016
088L0066
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Bending diameter [mm] [Min] | 50 mm |
| Cable height [mm] | 7.0 mm |
| Cable on drum | No |
| Cable output [W/m] | 9 W/m |
| Cable resistance [Ohm] | 58.8000 Ohm |
| Cable screen | Copper braid |
| Cable width [mm] | 7.00 mm |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| China RoHS compliance | Yes |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 2.3 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | XLPE |
| Contains batteries | No |
| Cut to length | No |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heating output [W] | 900 W |
| Heating principle | Serial resistive |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Material Description | ECaqua 9T 100m 230V 900W |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Outer sheath | MDPE |
| Package depth [mm] | 386 mm |
| Package height [mm] | 120 mm |
| Package width [mm] | 386 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Pulling strength [N] | >650 N |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| UV Protected | Yes |
| Warranty [Year] | 20 |
| Water temperature [°C] [Max] | 23 °C |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | ECaqua 9T 900W 230V 100m |
| 승인 | CE |
| 용도 | Pipe / tank frost protection |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 65 °C |
| 제품 버전 | Ready-made |
| 제품 유형 | ECaqua 9T |
| 제품군 | Heating Cables |
| 케이블 길이 [m] | 100.000 m |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.241 킬로그램 |
| 순중량 | 5.189 킬로그램 |
| Volume | 0.021 입방미터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466145388 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |