Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Heating Cables, ECaqua 9T, 12 m, Supply voltage [V] AC: 230, 110 W

088L0054

ECaqua 9T 110W 230V 12m

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 140F0004

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bending diameter [mm] [Min]50 mm
Cable height [mm]7.0 mm
Cable on drumNo
Cable output [W/m]9 W/m
Cable resistance [Ohm]481.0000 Ohm
Cable screenCopper braid
Cable width [mm]7.00 mm
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Contains batteriesNo
Cut to lengthNo
Deformation strength [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes
Heating output [W]110 W
Heating principleSerial resistive
다음의 기능 포함:
값
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Material DescriptionECaqua 9T 12m 230V 110W
Non operating temperature [°C] [Max]85 °C
Outer sheathMDPE
Package depth [mm]386 mm
Package height [mm]54 mm
Package width [mm]386 mm
Product lineElectric Heating
Pulling strength [N]>650 N
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
UV ProtectedYes
Warranty [Year]20
Water temperature [°C] [Max]23 °C
공급 전압 [V] AC230 V
구분ECaqua 9T 110W 230V 12m
승인CE
용도Pipe / tank frost protection
운전 온도 [°C] [최대]65 °C
제품 버전Ready-made
제품 유형ECaqua 9T
제품군Heating Cables
케이블 길이 [m]12.000 m

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.039 킬로그램
순중량1.029 킬로그램
Volume0.008 입방미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466145265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm