Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Heat Cost Allocator, Device system type: Visual, Compact device

088H2343

Heat Cost Allocator for vertical heating systems

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Approval authorityIGE
Battery lifetime [Years]10 yr
Device system typeVisual
Device versionCompact device
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensions (height x width x depth)90.5 x 38 x 28 mm
Housing colorRAL 9010 White
Lower temperature limit [Min]55 °C
Material DescriptionINDIV-X-10V HCA Visual
Measuring systemSingle-sensor with start sensor
Optional scalesUnit scale
Product lineDistrict Energy Controls
Protection Class of the CoatingIP52
Radiator power range [W] [Max]16000 W
Radiator power range [W] [Min]4 W
Remote sensor cable length [m]2 m
Sensor temperature [°C] [Max]120 °C
Sensor temperature [°C] [Min]0 °C
다음의 기능 포함:
값
StandardEN834
Start of counting at heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Start of counting at off-heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply batteries3 V lithium battery
Temperature sensors typeNTC, prematurely aged
Upper temperature limit [Max]105 °C
Weight without back plate [g]42 g
구분Heat Cost Allocator for vertical heating systems
승인SE15 H002 DF
용도Heat cost allocation
제품 유형Heat Cost Allocator
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]5 °C
표시 유형(LCD) with 6 digits (000000 - 999999)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.066 킬로그램
순중량0.04 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.335 리터
EAN/UPC5702425117220