Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Ambient classE1 / M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Battery lifetime [Years]12 yr
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Energy unitkWh
Flow measuring principleMechanical (Multi-jet)
Flow rate [m³/h]1.50 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]3.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.02 m³/h
Interface module slot 1pulse output
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Mounting versionForward
Permissible mediaWater (AGFW FW510)
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Protection class calculatorIP54
Protection class flow sensorIP54
Storage temperature [°C] [Max]55 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply voltage typebattery
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensor mountingDirect
Temperature sensors cable length [m]1.5 m
Temperature sensors typePt 500
구분M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°C] [최소]5 °C
승인 표준MID DE-07-MI004-PTB030
연결 유형Thread
용도Heating
제품 유형M-Cal Compact
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
직경 [mm]15 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.85 킬로그램
순중량0.85 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.774 리터
EAN/UPC5710104051697