Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Ambient classE1 / M1
Ambient humidity [% RH] [Max]95 %
Cable length between calculator and flow sensor [m]2.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow measuring principleUltrasonic
Flow rate [m³/h]0.60 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.01 m³/h
Flow rate starting [l/h]1.0 L/h
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Permissible mediaWater (AGFW FW510)
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Protection class flow sensorIP54
Pulse value volume [l/pulse]1.0 l/pulse
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]55 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply voltage typenot relevant/external
구분SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]5 °C
승인 표준MID DE-09-MI004-PTB011
연결 유형Thread
용도Heating
제품 유형SONO 1500 CT
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]5 °C
직경 [mm]15 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량16.9 킬로그램
순중량16.9 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104057422