Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Ambient classE2 / M2
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Battery lifetime [Years]11 yr
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitMWh (with 1 digit after comma)
Flow rate [m³/h] [Max]1900.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]560.00 m³/h
In scope of WEEEYes
Interface module slot 1M-bus module
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Mounting versionLow temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Protection class calculatorIP54
Pulse value volume [l/pulse]50.0 l/pulse
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply voltage typeBattery 1 A-cell
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensor mountingPockets
Temperature sensors cable length [m]4.9 m
Temperature sensors typePt 500
구분INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
승인 표준MID DE-10-MI004-PTB008
용도Heating
제품 유형INFOCAL 8
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.83 킬로그램
순중량0.31 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume6.622 리터
EAN/UPC5710104051253