Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61, remote panel

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Bus cable length [m]50 m
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grade of enclosureIP20
Material DescriptionECA 61, remote panel
Mounting versionWall mounting
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-40 °C
다음의 기능 포함:
값
Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
구분ECA 61, remote panel
승인CE
승인 표준EMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
제품 유형ECA 61
제품군Accessories - Electronic controllers
주변 온도 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.246 킬로그램
순중량0.2 킬로그램
Volume0.954 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm