Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

냉장 제품 제어(TXV), EKC 202D1

084B8654

기능: 온도, 멀티 어플리케이션, 4 릴레이, 공급 전압 [V] AC: 230, 통신의 유형: MODBUS 옵션; LON 옵션, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 30

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKC 202D1, Ref.Controller, I-pack
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 서류 번호f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526
SCIP 서류 제품 이름EKC-202(1)
UL markYes
공급 전압 [V] AC230 V
공장설정사양가능
기능온도, 멀티 어플리케이션, 4 릴레이
디스플레이 - 옵션EKA 163AEKA 164A
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
승인C-TICKCEEACIntertek SemcocURus
온도 센서 지지대NTC-M2020PTC 1000Pt 1000
적용 분야냉동 제어
전력 소비 [VA]2.5 VA
전면 디스플레이예
제어기 유형냉장 제어기(온도)
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형EKC 202D1
제품군증발기 및 실내 제어기
제품명냉장 제품 제어(TXV)
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 압축기 개수1 pc
최대 증발기 개수1 pc
추가 정보연결 플러그 미포함
통신의 유형LON 옵션MODBUS 옵션
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형30 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.202 킬로그램
순중량0.179 킬로그램
Volume0.375 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428182461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm