Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

아날로그 입력 (AI) [개]: 7, 아날로그 출력 (AO) [개]: 2

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Product lineElectronic Controllers and Services
TRIAC 출력1 pc
공급 전압 [V] AC230 V
기능Optyma 제어기
디스플레이 - 옵션EKA 163BEKA 164B
디지털 입력 (DI) [개]3 pc
디지털 출력 (DO) [개]5 pc
서비스 가능아니요
승인C-TICKCECMIMEAC
아날로그 입력 (AI) [개]7 pc
다음의 기능 포함:
값
아날로그 출력 (AO) [개]2 pc
적용 분야응축 장치
전력 소비 [VA]5.0 VA
전면 디스플레이예
제어기 유형응축 장치 제어기
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형Optyma Plus controller
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명응축 장치 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
추가 정보Without terminals
통신의 유형MODBUSRS485
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.482 킬로그램
순중량0.429 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.013 리터
EAN/UPC5702428969345