Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8080

아날로그 입력 (AI) [개]: 7, 아날로그 출력 (AO) [개]: 2

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Material DescriptionOPTYMA Plus, Controller
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP 서류 번호55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d
SCIP 서류 제품 이름Optyma Plus controller
TRIAC 출력1 pc
공급 전압 [V] AC230 V
기능Optyma 제어기
디스플레이 - 옵션EKA 163BEKA 164B
디지털 입력 (DI) [개]3 pc
다음의 기능 포함:
디지털 출력 (DO) [개]5 pc
서비스 가능아니요
승인C-TICKCECMIM
아날로그 입력 (AI) [개]7 pc
아날로그 출력 (AO) [개]2 pc
적용 분야응축 장치
전력 소비 [VA]5.0 VA
전면 디스플레이
제어기 유형응축 장치 제어기
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형Optyma Plus controller
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명응축 장치 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
추가 정보Incl.terminals
통신의 유형MODBUSRS485
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량632 그램
순중량628 그램
Volume2.003 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428988841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm