Danfoss logo
EKD 316

과열도 제어기, EKD 316

084B8040

통신의 유형: MODBUS, 공급 전압 [V] AC: 24
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKD 316, ETS VALVE INTERFACE MODULE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC24.00 V
UL markYes
다음의 기능 포함:
공급 전압 [V] AC24 V
동일제품084B8140
마운팅 방식DIN 레일
밸브 출력 유형CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400
서비스 가능아니요
승인C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형EKD 316
제품군전자식 밸브 제어기
제품명과열도 제어기
통신의 유형MODBUS
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.216 킬로그램
순중량0.163 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.633 리터
EAN/UPC5702428099851