Danfoss logo
EKC 313

액 주입 제어기, EKC 313

084B7253

기능: 캐스케이드 CO2, 공급 전압 [V] AC: 24, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 16

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEKC 313, Cascade Controller
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC24 V
기능캐스케이드 CO2
밸브 출력 유형ETS (EEV)ICMT+ICAD
서비스 가능아니요
센서 유형압력 센서, AKS2050PT 1000
센서 입력 개수2 pc
승인CELLC CDC TYSK
용량 제어 모드PI
다음의 기능 포함:
값
적용 분야캐스케이드 열교환기
전력 소비 [VA]8.0 VA
전면 디스플레이예
제어기 유형냉동 제어기
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형EKC 313
제품 특장점CO2 준수캐스케이드 제어플러그인 슬롯
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명액 주입 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 I/O 커넥터8 pc
커패시터 제어 유형압력 / 온도
팬 제어 모드PI
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.328 킬로그램
순중량0.32 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.533 리터
EAN/UPC5702423294237