Danfoss logo
EKC 326

가스 쿨러 제어기, EKC 326A

084B7252

기능: CO2용 가스 냉각기, 공급 전압 [V] AC: 24, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 16

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEKC 368 CONTROLLER
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC24 V
기능CO2용 가스 냉각기
밸브 출력 유형CMMCMMTETSICMT+ICAD
서비스 가능아니요
센서 유형압력 센서, AKS20501 x Pt 1000
승인CEEACLLC CDC TYSK
용량 제어 모드PI
적용 분야가스 쿨러
다음의 기능 포함:
값
전력 소비 [VA]8.0 VA
전면 디스플레이예
제어기 유형냉동 제어기
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형EKC 326A
제품 특장점알람 출력CO2 준수플러그인 슬롯
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명가스 쿨러 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 I/O 커넥터8 pc
커패시터 제어 유형압력 / 온도
팬 제어 모드PI
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.337 킬로그램
순중량0.314 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.575 리터
EAN/UPC5702428434416