과열도 제어기, EKC 315A
084B7249
아날로그 입력 (AI) [개]: 2, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
084B7249
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 공급 전압 [V] AC | 24 V |
| 데이터 통신 옵션 | LON RS 485 |
| 디지털 입력 (DI) [개] | 1 pc |
| 마운팅 방식 | DIN 레일 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 밸브 출력 유형 | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CEEACLLC CDC TYSK |
| 아날로그 입력 (AI) [개] | 2 pc |
| 전력 소비 [VA] | 5.0 VA |
| 제품 액세서리 | Electron. control accessories |
| 제품 유형 | EKC 315A |
| 제품군 | 전자식 밸브 제어기 |
| 제품명 | 과열도 제어기 |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 추가 정보 | 일본용 특수 설정 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 16 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.34 Kilogram |
| 순중량 | 0.32 Kilogram |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |