Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

냉매 온도 제어기, EKC 367

084B7083

데이터 통신 옵션: LON RS 485, 공급 전압 [V] AC: 24, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 16
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKC 367, KVQ Medie temp. Regulator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC24 V
다음의 기능 포함:
데이터 통신 옵션LON RS 485
마운팅 방식DIN 레일
밸브 출력 유형KVQ
서비스 가능아니요
승인C-TICKCEEACLLC CDC TYSK
전력 소비 [VA]5.0 VA
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형EKC 367
제품군증발기 및 실내 제어기
제품명냉매 온도 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.367 킬로그램
순중량0.32 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.562 리터
EAN/UPC5702428407564