냉매 온도 제어기, EKC 368
084B7079
공급 전압 [V] AC: 24, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 16
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
084B7079
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EKC 368 CONTROLLER |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 공급 전압 [V] AC | 24 V |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 마운팅 방식 | DIN 레일 |
| 밸브 출력 유형 | KVS |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CEEACLLC CDC TYSK |
| 전력 소비 [VA] | 5.0 VA |
| 제품 액세서리 | Electron. control accessories |
| 제품 유형 | EKC 368 |
| 제품군 | 증발기 및 실내 제어기 |
| 제품명 | 냉매 온도 제어기 |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 16 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.351 킬로그램 |
| 순중량 | 0.32 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.556 리터 |
| EAN/UPC | 5702428063807 |