AK-OB55 LON
084B4070
기능: 옵션 모듈, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20
084B4070
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
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Material Description | AK-OB55 LON Com. module S/M-Pack |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | d45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | Communication module-AK-OB55 LON |
| 기능 | 옵션 모듈 |
| 동일제품 | 084B4192 |
| 승인 | CE |
| 제품 용도 | AK-CC55 |
| 제품 유형 | AK-OB55 LON |
| 제품군 | Electron. control accessories |
| 제품명 | 통신 모듈 |
| 통신의 유형 | LON RS-485 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.05 킬로그램 |
| 순중량 | 0.03 킬로그램 |
| Volume | 0.255 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |