Danfoss logo
Case/room controller (EEV), AK-CC55 Water Loop

케이스/실내 제어기 (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

통신의 유형: MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 10

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
InspectionText
Material DescriptionAK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP 서류 번호c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP 서류 제품 이름Case controller
UL markYes
공급 전압 [V] AC230 V
기능5 Relays, Semi/ Plug-in
동일제품084B4158
디스플레이 - 옵션AK-UI55
디지털 입력 (DI) [개]1 pc
다음의 기능 포함:
디지털 출력 (DO) [개]5 pc
센서 연결나사 단자
승인CECMIMEACRCMUAcURus
아날로그 입력 (AI) [개]5 pc
아날로그 출력 (AO) [개]1 pc
온도 센서 지지대NTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000
적용 분야냉동 제어
전력 소비 [VA]5.0 VA
전면 디스플레이아니요
제어기 유형Case Contr. Water Loop
제품 유형AK-CC55 Water Loop
제품 특장점Additional thermostat alarm알람 관리알람 출력버스 통신압축기 안전:응축기 오류 모니터링Coordinated defrost SMCoordinated defrost hardwired제상 순서수동 작동야간 지연펌프 제어간편 설정실시간 시계원격 디스플레이 옵션S3 - 환수 공기S4 - 토출 공기S5 - 제상 종료SPDT 릴레이서비스 모드Thermostat functionWeighted sensor
제품군증발기 및 실내 제어기
제품명케이스/실내 제어기 (TXV)
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 압축기 개수2 pc
최대 증발기 개수1 pc
통신 내장MODBUS
통신의 유형MODBUS
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.402 Kilogram
순중량0.23 Kilogram
Volume2.003 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162507995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm