Danfoss logo
AKA 245 gateway

게이트웨이, AKA 245

084B2268

제어기 유형: 게이트웨이

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionAKA 245 PC-GATEWAY
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC230 V
기능Danbuss - RS485-LON
적용 분야데이터 통신
전력 소비 [W]4.0 W
제어기 유형게이트웨이
다음의 기능 포함:
값
제품 언어영어
제품 유형AKA 245
제품군Electron. control accessories
제품명게이트웨이
주파수 [Hz]50/60 Hz
통신의 유형DANBUSSLON
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형4 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.152 킬로그램
순중량1.001 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume4.874 리터
EAN/UPC5702428064194