Danfoss logo
 AK-RC 205C, 080Z5002

AK-RC 205C, 저온 저장고 제어기

080Z5002

기능: 냉장실 관리, 공급 전압 [V] AC: 230, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionAK-RC 205C
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC230 V
기능냉장실 관리
디스플레이 - 옵션Yes
밸브 출력 유형(TXV)
다음의 기능 포함:
값
승인CERoHS
외함 정격 IPIP65
적용 분야응축 장치
전력 소비 [VA]6.3 VA
제어기 유형Optyma 제어기 1상(2HP)
제품 유형AK-RC 205C
제품군증발기 및 실내 제어기
제품명저온 저장고 제어기
주파수 [Hz]50 Hz50/60 Hz
통신의 유형RS485 Modbus
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.65 킬로그램
순중량1.342 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume6.518 리터
EAN/UPC5715162444214