Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

저온 저장고 제어기, AK-RC113

080Z3221

기능: 냉장실 관리, 공급 전압 [V] AC: 400, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC400 V
기능냉장실 관리
밸브 출력 유형(TXV)
승인CE
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP65
장치2개 센서 포함
적용 분야응축 장치
전력 소비 [VA]10.0 VA
전면 디스플레이예
제어기 유형Optyma 제어기 3상(4HP)
제품 유형AK-RC113
제품군증발기 및 실내 제어기
제품명저온 저장고 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 압축기 개수1 pc
추가 정보전류 범위 3kW/ 4.5-6.3A
통신의 유형RS485 Modbus
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.65 킬로그램
순중량7 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume21.938 리터
EAN/UPC5702428669085