Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

서비스 키트, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionStrobe and Horn
Product lineElectronic Controllers and Services
Supply voltage [V] DC [max]24.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
가스 감지 센서 버전Strobe & Horn
온도 범위 [°C] [최대]55 °C
다음의 기능 포함:
값
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
장치푸시 버튼 포함
전류 소비 [mA]45 mA
제품 유형DGS
제품군Sensors spare parts
제품명서비스 키트
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량310 그램
순중량275 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.321 리터
EAN/UPC5715162849484