Danfoss logo
Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

서비스 키트, DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080Z2822

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDEL Strobe & Horn
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
가스 감지 센서 버전Strobe & Horn
상대 습도 (RH) [%] [최대]95 % RH
다음의 기능 포함:
값
상대 습도 (RH) [%] [최소]0 % RH
온도 범위 [°C] [최대]70 °C
온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
온도 범위 [°F] [최대]158 °F
온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
장치푸시 버튼 포함
전력 소비 [A]0.04 A
제품 유형DGS
제품군Sensors spare parts
제품명서비스 키트
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.25 킬로그램
순중량0.2 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.767 리터
EAN/UPC5702428802383