Danfoss logo
Wire

가스 감지 센서, DGS-IR-CO2-FS

080Z2293

기능: CO2용

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
공급 전압 [V] AC [최대]24 V
공급 전압 [V] AC [최소]12 V
기능CO2용
다음의 기능 포함:
값
냉매R744
승인CEEAC
외함 정격 IPIP66
전류 소비 [mA]200 mA
제품 유형DGS-IR-CO2-FS
제품군센서
제품명가스 감지 센서
추가 정보알람 설정포인트: 5000 ppm
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.814 킬로그램
순중량0.629 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume2.858 리터
EAN/UPC5702428830805