제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 24 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 12 V |
| 기능 | Remote, for CO2, 3m |
| 냉매 | R744 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | CEEAC |
| 외함 정격 IP | IP66 |
| 전류 소비 [mA] | 200 mA |
| 제품 유형 | DGS-CO2-FS |
| 제품군 | Sensors |
| 제품명 | Gas detecting sensor |
| 추가 정보 | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.872 킬로그램 |
| 순중량 | 0.79 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 2.966 리터 |
| EAN/UPC | 5702428830812 |