Danfoss logo
AK-PC 772A

팩 제어기, AK-PC 772A

080Z0201

기능: 초임계 미니 부스터, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: RJ11 (CAN) 디스플레이; RS232; LON RS485, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAK-PC 772A Pack Controller
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP 서류 제품 이름AK-PC-7XX-651A-351
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
공급 전압 [V] DC24 V
기능초임계 미니 부스터
디스플레이 - 옵션EKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
디지털 출력 (DO) [개]8 pc
서비스 가능아니요
승인C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
아날로그 입력 (AI) [개]11 pc
압축기 용량 모드스텝/ 속도
용량 제어 모드PI
용량 제어 입력압력
적용 분야용량 제어
전력 소비 [VA]8.0 VA
다음의 기능 포함:
값
전면 디스플레이아니요
제어기 유형팩 제어기
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 언어체코어덴마크어네덜란드어영어핀란드어프랑스어독일어이탈리아어폴란드어포르투갈어러시아어스페인어
제품 유형AK-PC 772A
제품 특장점CO2 준수외부 통신 포함유동적 응축기 압력열회수 기능전력 평균 분배야간 지연P0 최적화펌프 제어
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명팩 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 I/O 커넥터120 pc
최대 압축기 개수5 pc
최대 압축기 안전 신호 개수6 pc
최대 추가 PI 제어기1 pc
최대 추가 아날로그 입력1 pc
최대 추가 알람 입력10 pc
최대 추가 압력 스위치 입력1 pc
최대 추가 온도 조절기 입력1 pc
최대 팬 개수4 pc
최대 확장 모듈 개수11 pc
추가 정보초임계,속도,CO2,HP,HR
커패시터 제어 유형온도
통신의 유형RJ11 (CAN) 디스플레이LON RS485RS232USB-B to PC
팬 용량 제어스텝/ 속도
팬 제어 모드PI
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
프로그래밍 도구AK-ST 500

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.953 킬로그램
순중량0.645 킬로그램
Volume6.248 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428939331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm