Danfoss logo
AK-PC 772A

팩 제어기, AK-PC 772

080Z0200

기능: 팩, 부스터 포함, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: RS232; LON RS485, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080Z0201

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEL - AK-PC 772, Pack Controller
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
공급 전압 [V] DC24 V
기능팩, 부스터 포함
디스플레이 - 옵션AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
디지털 출력 (DO) [개]8 pc
승인C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
아날로그 입력 (AI) [개]11 pc
압축기 용량 모드스텝/ 속도
오일 관리균압
용량 제어 모드PI
용량 제어 입력압력
적용 분야용량 제어
전력 소비 [VA]8.0 VA
전면 디스플레이아니요
제어기 유형팩 제어기
다음의 기능 포함:
값
제품 언어체코어덴마크어네덜란드어영어핀란드어프랑스어독일어이탈리아어폴란드어포르투갈어러시아어스페인어
제품 유형AK-PC 772
제품 특장점CO2 준수응축기 오류 모니터링외부 통신 포함열회수 기능전력 평균 분배야간 지연P0 최적화펌프 제어3방변 밸브 제어
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명팩 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 I/O 커넥터120 pc
최대 압축기 개수5 pc
최대 압축기 안전 신호 개수6 pc
최대 추가 아날로그 입력1 pc
최대 추가 알람 입력10 pc
최대 추가 압력 스위치 입력1 pc
최대 추가 온도 조절기 입력1 pc
최대 팬 개수4 pc
최대 확장 모듈 개수11 pc
추가 정보CO2/ CO2
커패시터 제어 유형온도
통신의 유형LON RS485RS232
팬 용량 제어스텝/ 속도
팬 제어 모드PI
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
프로그래밍 도구AK-ST 500

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.941 킬로그램
순중량0.645 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume6.248 리터
EAN/UPC5702428838108